Branche standard
가방 취급 시스템
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS137256__SALL__AIN__V3_52b58f63ed.png)
도전과제
- 동기식 턱 움직임
- 사이클 시간
- 내용물의 모양과 크기가 다양한 제품
- 다양한 백 변형
- 높은 공정 유연성
- 공작물 보호
- 먼지가 많은 환경
해결책
- 기어 휠/기어 랙을 통해 동기화된 드라이브
- 빠른 사이클 타임을 위한 대형 구동 실린더
- 높은 유연성을 위한 조정 가능한 죠 및 스트로크
- 다양한 죠 형상 및 재질
- 모듈식 설계를 통한 기능 확장
- 압력 안전 장치를 통한 일시적인 힘 유지
- 덮개가 있는 메커니즘 및 방진 구성품
하이라이트 및 기술 데이터
- IP54
- 공압식
- 외부 그립
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
그리핑 컨셉 | FORM |
그리핑 스프링 | DRUCKSICHER |
최대 스트로크 | 90 ["] |
최대 스트로크 | 200 [mm] |
IP 등급 | IP54 |
시스템 중량 | 45 [kg] |